配套产品
配套产品 新
Combinables
6
饰品
4
型号: 09 18 550 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
6
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK 标准
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 50
  • 连接长度 2.9 mm
  • 锁定类型 带长杆锁扣
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 100 N
  • 拔出力 ≤ 100 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 10.94 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140034167
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较