配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9941
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
无螺母, 螺纹UNC/UNC, 全长 13 mm
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 001 9941
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 附件
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství 母螺钉锁扣
  • Popis příslušenství
    无螺母
    螺纹UNC/UNC
    全长 13 mm
Verze
  • Podrobnosti 每个连接器订购2件
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment <0.6 Nm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0.656 g
  • Země původu 印度
  • Evropské číslo celního tarifu 74153300
  • GTIN 5713140087590
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400