配套产品
配套产品
型号: 21 01 010 2003
Sealing M12L
Sealing M12L

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Junta
Diámetro de cable: 5.5 ... ‌7.2 mm
Termoplásticos
Negro
注释
比较
型号: 21 01 010 2003
Sealing M12L
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Tipo de accesorio Junta
Características técnicas
  • Diámetro de cable 5,5 ... ‌7,2 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1,12 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140136601
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400