登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
7
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Gennemføringer af paneler
...
Gennemføringer af hybridpaneler
Data og strøm/signal
09 57 568 0501 000
型号: 09 57 568 0501 000
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装
插针: 5
上壳
尺寸: 3 A
材料: 压铸铝
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 568 0501 000
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
LC duplex
Identifikation
Hybrid
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han A
®
Element
Panelgennemføring
Type af kontakt
LC-kontakt
Beskrivelse af kontakten
Singlemode
Type af kappe/hus
Stikhus
Version
Størrelse
3 A
Antal kontakter
5
Antal effektkontakter
3
Antal specialkontakter
2x FO-kontakt
Specifikation for specialkontakter
FO-kontakt
Kontaktkonfiguration
L1, PE, N
Tekniske egenskaber
Nominel spænding (effekt)
300 V AC
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
压铸铝
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
粉末涂层
Farve (kappe/hus)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
90,2 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140072800
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found