登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
系统电缆
47
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Pasacables de panel
...
Pasacables de panel híbrido
Datos y potencia/señal
09 57 568 0511 000
型号: 09 57 568 0511 000
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装
插针: 5
上壳
尺寸: 3 A
材料: 压铸铝
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 568 0511 000
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
LC duplex
Identificación
混合
Serie de carcasas/bases
Han A
®
Elemento
面板安装
Tipo de contacto
LC插针
Descripción del contacto
单模
Tipo de carcasa/base
上壳
Versión
Tamaño
3 A
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
3
Numero de contactos especiales
2x 光纤插针
Especificación de contactos especiales
光纤插针
Configuración de contacto
V+, GND, V-
Características técnicas
Voltaje nominal (potencia)
300 V DC
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
压铸铝
Superficie (carcasa/base)
粉末涂层
Color (carcasa/base)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
89,5 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140072824
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling