Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
饰品
8
Артикул: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Set  PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Комплект для прохода через панель
Подключение обжимом
Номинальный ток: ‌12 A
Контакты: 4
Easy Install
PushPull
Материал: Металл
Класс защиты: IP65
Примечания
Compare
Артикул: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
饰品
8
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Power
  • Элемент Panel feed through set
  • Описание кабельного/блочного кожуха Easy Install
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки insulation body, hood and integrated seal
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Наружный диаметр провода ≤2.9 mm
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции
    5 mm Cores
    30 mm cable jacket
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Metal
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 26 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140065437
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare