尺寸 15
21 34 290 0642 010
型号: 21 34 290 0642 010
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0642 010
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
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
5+PE 2,5mm² PUR black
连接器1
Size 15 6pole female straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 尺寸 15
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
尺寸 15
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
6
芯结构
6x 2.5 mm²
技术参数
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
63 V AC/DC
额定电流(电源)
16 A
额定电压(电源)
600 V AC
极限温度
-25 ... +80 °C
电缆直径
10.5 mm
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140457034
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found