配套产品
配套产品
系统电缆
1
型号: 21 34 280 0642 010
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0642 010
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler Boyut 15
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Boyut 15
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x 2,5 mm²
Teknik özellikler
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) ‌ 63 V AC/DC
  • Nominal akım (güç) 13 A
  • Nominal gerilim (güç) ‌ 600 V AC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
  • Kablo Çapı 10,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140457041
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604