登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
eShop
...
Серия
Размер 15
21 34 280 0642 050
型号: 21 34 280 0642 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0642 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
5+PE 2,5mm² PUR black
Соединитель 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители Размер 15
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
Размер 15
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество жил
6
Структура ядра
6x 2,5 мм²
Технические характеристики
Номинальный ток (сигнал)
10 A
Номинальное напряжение (сигнал)
63 V AC/DC
Номинальный ток (питание)
13 A
Номинальное напряжение (питание)
600 V AC
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Диаметр кабеля
10,5 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140816442
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Чешский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Датский)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Немецкий)
PDF (Французский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Английский)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found