配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
M25
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 32
注释
比较
型号: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR EasyCon
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
  • Aksesuarın açıklaması EMC sürümü
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌10 Nm
  • Anahtar Boyu 32
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP68
  • Boyut M25
  • Kelepçeleme aralığı 13 ... 21 mm
  • Köşeler arası genişlik 33,4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Pirinç
  • Malzeme (conta) EPDM
  • Malzeme (kelepçe halkası) Poliamid (PA)
  • Yüzey (aksesuarlar) Nikel kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 105,56 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 74122000
  • GTIN 5713140123588
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较