登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Kabelwartels
19 00 000 5031
型号: 19 00 000 5031
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
M40
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 44
注释
比较
型号: 19 00 000 5031
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
EMC版
技术参数
拧紧力矩
30 Nm
扳手规格
44
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP68
尺寸
M40
夹持范围
16 ... 28 mm
跨角宽度
47 mm
材料特性
材料(电缆接头)
黄铜
材料(密封件)
EPDM
材料(夹环)
聚酰胺 (PA)
表面(附件)
镀镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
298 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140193208
eCl@ss
27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found