配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
70
型号: 09 70 014 2811
Staf 14 Pos. F Insert Screw
Staf 14 Pos. F Insert Screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 10 A
插针: 14
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 014 2811
Staf 14 Pos. F Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
70
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Staf®
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 10 A
  • 针数 14
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 25 V
  • 额定电压
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 50 V
  • 额定电压符合CSA 50 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.25 Nm 插针螺钉M3
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 40 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140102941
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522