登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
饰品
1
没有可用数据
eShop
Bedien- und Anzeigeelemente
Serviceschnittstellen
...
Han-Port
®
Schutzkontaktsteckdosen
39 50 001 0007
型号: 39 50 001 0007
Plug socket module double Italy (CEI)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
双, 手指保护
意大利 (CEI 23-16)
螺栓接线
16 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0007
Plug socket module double Italy (CEI)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Schutzkontaktsteckdosen
Gehäusebaureihe
Han-Port
®
Komponente
Schutzkontaktsteckdose
Beschreibung
zweifach
berührungssicher
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Anwendungsgebiet
Italien (CEI 23-16)
Anschlussdaten
Netzspannung
250 V AC
Nennstrom
16 A
Nennfrequenz
50 Hz
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Einbautiefe
20 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
90 g
Ursprungsland
Ungarn
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140154926
eCl@ss
27144042 Steckdose
ETIM
EC000450
UNSPSC 24.0
39121406
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found