RJ45
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 3x 2.5 mm²
      16
    • 4x 1.5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      424
    • 4x 2x AWG 23/7
      5
    • 4x 2x AWG 26/7
      536
    • 4x 2x AWG 28/7
      19
    • 4x AWG 22/1
      22
    • 4x AWG 22/19
      12
    • 4x AWG 22/7
      547
    • 8x AWG 26/7
      67
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 6.3 ... 6.7 mm
      12
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      5
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      14
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      26
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      26
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      588
    • HARTING PushPull (V4)
      22
    • HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
      60
    • HARTING RJ Industrial®
      253
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      28
    • HARTING VarioBoot RJ45
      89
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      79
    • Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
      20
    • Han® PushPull (V14) 金属
      20
    • M12 D编码
      43
    • PushPull
      154
    • PushPull XS SFP 直式
      1
    • RJ45
      138
    • RJ45 Gigalink
      10
    • RJ45 连接器
      57
    • preLink®
      20
    • 一体成型
      14
    • 公头
      43
    • 刺破接线
      58
    • 弯式 右
      19
    • 弯式 左
      12
    • 弯式 底部
      26
    • 母头
      18
    • 热塑性塑料
      29
    • 直式
      28
    • 连接器
      27
    • 金属
      29
    • 首选方向上/下
      12
    • 首选方向左/右
      77
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • A型
      24
    • HARTING DualBoot RJ45
      443
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING PushPull (V4)
      46
    • HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
      15
    • HARTING RJ Industrial®
      414
    • HARTING VarioBoot RJ45
      162
    • HARTING ix Industrial® A型
      112
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      24
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      58
    • Han® M12 模块
      10
    • Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
      20
    • Han® PushPull (V14) 金属
      20
    • IDC接线方式
      63
    • M12 D编码
      20
    • M12 X编码
      36
    • PushPull
      164
    • RJ45
      183
    • RJ45 连接器
      58
    • 一体成型
      77
    • 公头
      6
    • 公头 直式
      47
    • 弯式 上部
      23
    • 弯式 左
      19
    • 母头 直式
      13
    • 热塑性塑料
      29
    • 焊接接线
      19
    • 直式
      16
    • 金属
      29
    • 面板安装
      3
    • 首选方向上/下
      30
    • 首选方向左/右
      132
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      64
  • 电阻抗
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      14
1,639 products (of 1,639)
1/55
比较
0
排序方式
Filters
0