USB
  • 数据传输达 5 Gbit/s
  • 按照 USB 2.0 / USB 3.0 规格
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≥ 15 N
      54
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 4x AWG 26/7
      23
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 mm ± 0.2 mm
      3
    • 4.9 mm
      44
    • 6.2 mm
      23
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • A型
      32
    • A型 母头
      13
    • B型
      24
    • C型
      3
    • HARTING PushPull (V4) USB 2.0
      18
    • HARTING PushPull (V4) USB 3.0
      6
    • HIFF USB 2.0
      8
    • HIFF USB 3.0
      5
    • IP20
      3
    • IP20 USB 2.0
      18
    • IP20 USB 3.0
      12
    • USB 2.0
      2
    • USBC 3.2 Gen. 2x2
      3
    • 公头
      5
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • A型
      38
    • A型 连接器
      13
    • B型
      18
    • C型
      3
    • HARTING PushPull (V4) USB 2.0
      36
    • HARTING PushPull (V4) USB 3.0
      18
    • IP20
      3
    • IP20 USB 2.0
      8
    • IP20 USB 3.0
      5
    • USB 2.0
      2
    • USBC 3.2 Gen. 2x2
      3
    • 公头
      5
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      64
72 products (of 72)
1/3
比较
0
排序方式
Filters