har-flex®
  • 6 至 100 极
  • 针间距 1.27 mm
  • 应力消除件可用
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 100x AWG 30
      2
    • 12x AWG 30
      12
    • 26x AWG 30
      16
    • 32x AWG 30
      12
    • 40x AWG 30
      3
    • 50x AWG 30
      14
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x AWG 30
      12
    • 80x AWG 30
      12
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • har-flex®
      95
    • 不同的连接器方向
      53
    • 带有应力消除
      53
    • 母连接器
      95
    • 相似连接器方向
      42
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • har-flex®
      95
    • 带有应力消除
      53
    • 母连接器
      95
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      95
  • 针间距(插拔端)
    Select a value Reset filter
    • 1.27 mm
      30
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      95
95 products (of 95)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0