登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop hírek
Han
® /
ipari csatlakozók
Ipari Ethernet Switchek
NYÁK-csatlakozók
Üzemeltetői interfészek
Interfészcsatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Rendszer kábelezés
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
系统布线
...
Signal
工业用连接器 / Han
®
20 88 821 0015
型号: 20 88 821 0015
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 20 88 821 0015
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
Q
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
Q 8/0
连接器2
Han
®
Q 8/0
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
6
芯结构
6x 2.5 mm²
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-15 ... +80 °C 已移动
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
EN 50525-2-51
IEC 60228
商业数据
包装尺寸
1
净重
544 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140244597
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found