登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8004 075
型号: 33 28 020 8004 075
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8004 075
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
连接器1
T1 Industrial plug male IP20 overm
连接器2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING T1 Industrial
Suprainjectat
Conector 2
HARTING M8 T1 Industrial
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Ignifug
Rezistent la ulei
Fără halogeni
Versiune
Lungimea cablului
7,5 m
Număr de miezuri
2
Structură miez
1x 2x AWG 24/7
Număr de contacte
2
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
60 V DC
Caracteristici de transmisie
600 MHz Lăţime de bandă
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C nemişcat
-25 ... +80 °C deplasat
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
Material (cablu)
XLPE
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Întârzierea flăcării
EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140798496
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found