Series
M12
21 03 339 2202
型号: 21 03 339 2202
T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 21 03 339 2202
T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
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
HARTING T1 Industrial
圆形连接器 M12
原件
PCB连接器
规格
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型
母头
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
2
更多插针
+屏蔽
连接长度
12.5 mm
包装内容
托盘
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
4 GHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
测试电压U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商业数据
包装尺寸
50
净重
0.063 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223455
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide