配套产品
配套产品
Combinables
1
上売/底座
1
型号: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式, 长版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Hoods/Housings
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 PCB连接器
  • 规格
    弯式
    长版
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 2
  • 更多插针 +屏蔽
  • 包装内容 每卷 350 个
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 4 GHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商业数据
  • 包装尺寸 350
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140899568
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415