上売/底座
1
系统电缆
26
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对线连接器
...
数据连接器
Single Pair Ethernet
09 45 281 2810
型号: 09 45 281 2810
T1 Industrial Jack AH IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2810
T1 Industrial Jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Hoods/Housings
1
System Cables
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
HARTING T1 Industrial
原件
PCB connector
规格
Angled
Short version
版本
接线方式
Reflow soldering termination (THR)
公母类型
Female
屏蔽
Fully shielded, 360° shielding contact
针数
2
更多插针
+ shielding
包装内容
400 pieces on reel
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
4 GHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
测试电压U
DC
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商业数据
包装尺寸
400
净重
3 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223516
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found