PCB 连接器
板对线连接器
...
数据连接器
Single Pair Ethernet
09 45 281 2811
型号: 09 45 281 2811
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
直式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2811
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
PCB-connector
Specificatie
Recht
Korte versie
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
2
overige contacten
+ afscherming
Pakketinhoud
50 stukken in een bak
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
4 GHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Afschermingsbestendigheid
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 1.000
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Testspanning U
DC
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-massa)
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL)
R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140899582
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found