登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
HARTING T1 Industrial
33 28 020 2002 002
型号: 33 28 020 2002 002
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 28 020 2002 002
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING T1 Industrial
Overstøbt
Konnektor 2
HARTING T1 Industrial
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Halogenfri
Oliebestandig
Flammehæmmende
Version
Kabellængde
0,2 m
Antal ledninger
2
Ledningsstruktur
1x 2x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
60 V DC
Transmissionsegenskaber
600 MHz Båndbredde
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Modstandsdygtighed over for afskærmning
≤ 100 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C uberørt
-25 ... +80 °C flyttet
Koblingscyklusser
≥ 1.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Testspænding U
DC
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP-nummer
69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
EN 60811-404 Oliebestandighed
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140246942
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found