充电盒
08 96 802 0001 A0
型号: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电盒
类型 2, 带电动锁
注释
比较
型号: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Elemento
Receptáculo de carga
Especificaciones
Tipo 2
con cierre motorizado
Modo de carga
Mode 3
Versión
Estructura de núcleo
5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
Método de terminación
Terminación de engaste
Número de fases
3
Número de contactos
7
Numero de contactos de señal
2
Numero de contactos de potencia
5
Configuración de contacto
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Fijación
Agujero de fijación 4 x 7 mm
para montaje frontal
Características técnicas
Corriente nominal (señal)
2 A
Tensión nominal (señal)
30 V
Corriente nominal (potencia)
32 A
Tensión nominal (potencia)
480 V
Tipo de corriente
AC
Potencia de carga
22 kW
Temperatura ambiente
-30 ... +50 °C en funcionamiento
-40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
Fuerza de inserción
< 100 N
Fuerza de extracción
< 100 N
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Grado de protección según IEC 60529
IP44 estado conectado
IP55 Cerrado
Nivel de resistencia a impactos
IK08
Longitud de conductor
70 cm
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 62196-2
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,001 kg
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140288218
eCl@ss
27.144.792,00
ETIM
EC002884
UNSPSC 24.0
25175003
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found