装配/拆解
拆卸工具
09 99 000 0833
型号: 09 99 000 0833
Torque Set HC SW 4/5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转矩套
用于大电流轴向螺栓插针, 包括转向导叶片 (AF 4.0 + AF 5.0), 拧紧力矩:5 ... 14 Nm
注释
比较
型号: 09 99 000 0833
Torque Set HC SW 4/5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
工具
Tip instrument
转矩套
Descrierea instrumentului
用于大电流轴向螺栓插针
包括转向导叶片 (AF 4.0 + AF 5.0)
拧紧力矩:5 ... 14 Nm
Versiune
Conţinut pachet
高品质的金属箱
紧度可调扭矩工具TorqueVario
®
-STplus
设置工具:扭矩调节器
浩亭最优化可更换六角刀片 AF 4
浩亭最优化可更换六角刀片 AF 5
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1,403 g
Ţara de origine
德国
Cod tarif vamal european
82054000
GTIN
5713140107809
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Chapter Tools