登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
4
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Industrie-Rundsteckverbinder
...
Baureihen
HARTING UIC
09 58 013 1001
型号: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder-Sets
Baureihe
HARTING UIC
Bezeichnung
UIC 558
Komponente
Steckverbinder-Sets
Beschreibung
mit Kabelverschraubung
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
13
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x integriert
Hinweise
Crimpkontakte lose beigelegt
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,75 ... 1 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung
60 V
Isolationswiderstand
>10
7
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 4 mΩ
Abisolierlänge
5 mm
Grenztemperatur
-50 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Schutzart nach IEC 60529
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
Klemmbereich
12,9 ... 13,6 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
vernickelt
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse
schwarz
Werkstoff Dichtung
Silikon
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60529
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
354 g
Ursprungsland
Indien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140190108
eCl@ss
27440115 Rundsteckverbinder (Set)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found