登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Industriella cirkulära kontaktdon
...
Serie
HARTING UIC
09 58 013 1023
型号: 09 58 013 1023
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 013 1023
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdonssatser
Serie
HARTING UIC
Identifiering
UIC 558
Element
Kontaktdonssatser
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Antal kontakter
13
Detaljer
Krimpkontakter ingår separat
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.75 ... 1 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Märkström
10 A
Märkspänning
60 V
Isoleringsmotstånd
>10
7
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 4 mΩ
Avskalningslängd
5 mm
Åtdragningsmoment
5 Nm Fästskruvar M6
Begränsande temperatur
-50 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 10.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 hopkopplat tillstånd
IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 7035 (ljusgrå)
Material (tätning)
Silikon
Material (låsning)
Rostfritt stål
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategori 2
IEC 60529
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
700 g
Ursprungsland
Indien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140190191
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found