登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Промышленные цилиндрические соединители
...
Серия
HARTING UIC
09 58 018 1021
型号: 09 58 018 1021
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 018 1021
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connector sets
Серия
HARTING UIC
Название
UIC 558
Элемент
Connector sets
Спецификация
With cable gland
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Число контактов
18
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x Integrated
Подробные данные
Crimp contacts enclosed separatly
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.75 ... 1 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 18 ... AWG 17
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
60 V
Сопротивление изоляции
>10
7
Ω
Сопротивление контактов
≤ 4 mΩ
Длина снятия изоляции
5 mm
Предельная температура
-50 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10,000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Ассортимент зажимов
16.9 ... 17.6 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Black
RAL 3020 (traffic red)
Материал (уплотнение)
Silicone
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Спецификации и допуски
Спецификации
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Category 2
IEC 60529
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
360 g
Страна изготовления
India
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140190245
eCl@ss
27440115 Circular connector (set)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found