Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Artikelnummer: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder-Sets
Stift
Crimpanschluss
Polyamid (PA)
schwarz
Kontakte: 18
Kupferlegierung vernickelt
Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1 mm²
Bemessungsstrom: ‌10 A
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Schutzart: IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Produktdetails
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 18
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 详细资料
    压接针单独封装
    请单独订购波纹管部件。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 60 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 剥线长度 5 mm
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀镍
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座)
    黑色
    RAL 3020(交通红)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190214
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen