登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori industriali circolari
...
Serie
HARTING UIC
09 58 022 1012
型号: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
连接器组
Serie
HARTING UIC
Identificazione
UIC 558
Elemento
连接器组
Versione
Collegamento
压接针
Tipo di contatto (maschio o femmina)
公头
Numero di poli
22
Contatto di terra
是
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x Pg 21
Dettagli applicativi
压接针单独封装
请单独订购波纹管部件。
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0.75 ... 1 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione di esercizio
110 V
Resistenza di contatto
>10
7
Ω
Resistenza di contatto
≤ 4 mΩ
Lunghezza di spellatura
5 mm
Temperatura massima
-50 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10,000
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
Materiale (inserti)
聚酰胺 (PA)
Colore (inserto)
黑色
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镀金
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Colore (custodie)
黑色
RAL 5010(龙胆蓝)
Materiale (guarnizioni)
硅酮
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
190 g
Paese di origine
印度
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140190337
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found