配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 022 1001
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1001
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
  • Seri HARTING UIC
  • Tanımlama UIC 558
  • Eleman Konnektör setleri
  • Teknik özellikler Kablo rakorlu
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 22
  • PE kontağı Evet
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Entegre
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak eklemiştir
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 110 V
  • Yalıtım direnci >107 Ω
  • Kontak direnci ≤ 4 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 5 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -50 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu
  • Kelepçeleme aralığı 17,7 ... 18,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Nikel kaplı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza)
    Siyah
    RAL 5010 (centiyan mavisi)
  • Malzeme (conta) Silikon
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 370 g
  • Menşei ülkesi Hindistan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140190306
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413