配套产品
配套产品
型号: 33 50 860 0B81 020
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm2
弹性体
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 860 0B81 020
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series UIC 558
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 13
  • Core structure 3x 4x 1.0 mm2
  • Number of contacts 13
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Cable diameter 13.2 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    12x 电缆直径 (反复弯曲)
Material properties
  • Material (cable) 弹性体
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61034-2 烟密度
    EN 50305 毒性
    EN 50267-2-1 无卤
    EN 60684-2 无卤
    EN 50267-2-2 腐蚀性
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50264-3-2 材料特性涂层(危险等级 M)
    EN 50264-3-2 耐臭氧
    DIN 51900 低火灾负荷
    EN 60811-404 耐油
    EN 60811-404 耐酸
    EN 60811-404 耐碱性
    UIC 50558
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 波兰
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140351318
  • eCl@ss 27060501 混合电缆
  • UNSPSC 24.0 26121639