配套产品
配套产品
型号: 33 50 868 6B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm2
弹性体
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 868 6B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie UIC 558
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 13
  • Estructura de núcleo 3x 4x 1.0 mm2
  • Número de contactos 13
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    12x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61034-2 Densidad de humo
    EN 50305 Toxicidad
    EN 50267-2-1 Ausencia de halógenos
    EN 60684-2 Ausencia de halógenos
    EN 50267-2-2 Corrosividad
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-3-2 Propiedades del material de revestimiento (nivel de peligro M)
    EN 50264-3-2 Resistencia al ozono
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    UIC 50558
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Polonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140351523
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639