配套产品
配套产品
型号: 33 50 840 0B80 050
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜/铜)
4x 4x 1.0mm², 1x 2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 840 0B80 050
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 Câbles assemblés
  • 系列 UIC 558
  • 原件 Cordons
  • 规格 Pré-équipé d'un côté
  • 电缆类别 Câble Hybride (cuivre / cuivre)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 18
  • 芯结构
    4x 4x 1,0mm²
    1x 2x 0,75 mm²
  • 针数 18
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 电缆直径 18 mm ± 0,5 mm
  • 最小弯曲半径
    6 x diamètre de câble (courbure simple)
    12 x diamètre de câble (courbures multiples)
材料特性
  • 材料(电缆) Elastomère
  • 颜色(电缆) Noir
  • RoHS normes
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61034-2 烟密度
    EN 50305 毒性
    EN 50267-2-1 无卤
    EN 60684-2 无卤
    EN 50267-2-2 腐蚀性
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50264-3-2 材料特性涂层(危险等级 M)
    EN 50264-3-2 耐臭氧
    DIN 51900 低火灾负荷
    UIC 50558
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Pologne
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140350915
  • eCl@ss 27060501 混合电缆
  • UNSPSC 24.0 26121639