配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier HARTING UIC
  • Identifikation UIC 558
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 18
  • Nominel strøm ≤ 10 A
  • Kontaktmodstand ≤ 4 mΩ
  • Afisoleringslængde 7,5 mm
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 2,467 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140188662
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较