配套产品
配套产品
Combinables
1
插芯
1
型号: 09 58 001 0302
UIC558-HBM/CM-18PIN
UIC558-HBM/CM-18PIN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0302
UIC558-HBM/CM-18PIN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
插芯
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 带金属保护盖
版本
  • 针数 18
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 598.333 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183933
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466