登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Cablaje de sistem
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
插芯
1
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori circulari industriali
...
Seria
HARTING UIC
09 58 001 1440
型号: 09 58 001 1440
UIC558-HTE-13PIN-PG21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 1440
UIC558-HTE-13PIN-PG21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
插芯
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase/prize
Seria
HARTING UIC
Identificare
UIC 558
Tip carcasă/priză
Carcasă
Versiune
Număr de contacte
13
Versiune
Intrare verticală
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x Pg 21
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-50 ... +125 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare cuplată
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Poliamidă (PA)
Armat cu fibră de sticlă
Culoare (carcasă/priză)
Negru
Material (etanşare)
Silicon
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categoria 2
IEC 60529
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
114 g
Ţara de origine
India
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140183902
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found