配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
型号: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC IT
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 24
  • Részletek
    Please order crimp contacts separately.
    Please order moduls separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.08 ... 0.21 mm² Data
    1 mm² Signal
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 18 Signal
  • Névleges áramerősség 1 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 100 V
  • Átviteli jellemzők
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚酰胺 (PA)
  • Színes (betét) 黑色
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 21.68 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140492189
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522