配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
型号: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌1 A
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
注释
比较
型号: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie HARTING UIC
  • Identificazione UIC IT
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 16
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    Ordinare i moduli separatamente.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,08 ... 0,21 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Caratteristiche tecniche
    Cat. 7A Classe FA fino a 1.000 MHz
    Cat. 8 Classe II fino a 2000 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >107 Ω
  • Temperatura massima -50 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    Orientato alla UIC 50558
    Orientato alla IRS 50558
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60529
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 45 g
  • Paese di origine India
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较