登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Circular connectors
...
Industrial circular connectors
Hoods / Housings
19 58 001 1452
型号: 19 58 001 1452
UICIT_PL 8/16_PG21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 1003(信号黄)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 58 001 1452
UICIT_PL 8/16_PG21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
HARTING UIC
Bezeichnung
UIC IT
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Ausführung
Kontaktanzahl
24
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x Pg 21
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-50 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP67 / IP69
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Farbe Gehäuse
RAL 1003(信号黄)
Werkstoff Dichtung
硅酮
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
240 g
Ursprungsland
Indien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140492202
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found