配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
UICIT_PL 8/8_M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série HARTING UIC
  • Identification UIC IT
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Nombre de contacts 16
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Limite de température -50 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 / IP69
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 2004 (pure orange)
  • Matériau (joint) Silicone
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    灵感来自 UIC 50558
    灵感来自 IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 140 g
  • Pays d'origine Inde
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466