设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
USB
09 45 145 2934
型号: 09 45 145 2934
USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 3.0
完全屏蔽360°屏蔽触点
电缆长度: 3 m
连接方式: A型连接器-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 145 2934
USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har
-port
Elemento
Interfaces de servicio
Especificaciones
USB 3.0
Conector 1
IP20 USB 3.0
Tipo A
Conector 2
IP20 USB 3.0
Tipo A
Versión
Longitud de cable
3 m
Estructura de núcleo
4x AWG 28/7
2x AWG 28/7
2x AWG 24/7
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Tipo de conexión
Conector tipo A - conector tipo A
Fijación
Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
Temperatura ambiente
-25 ... +70 °C
Ciclos de conexión
≥ 1.500
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Diámetro de cable
5,8 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Color (carcasa/base)
Negro
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
165,33 g
País de origen
Malasia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140223035
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found