登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
4
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Panel feed throughs
Power and signal panel feed throughs
09 45 545 1930
型号: 09 45 545 1930
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1930
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
4
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
USB
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
IP20 USB 3.0
A típus Csatlakozó
2. csatlakozó
HIFF USB 3.0
A típus Anya
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
1,5 A
Névleges feszültség
30 V DC
Adatátviteli sebesség
5 Gbit/s
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 30 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Kábel átmérője
6,2 mm
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0,5 kV (érintkező – érintkező)
0,5 kV (érintkező – föld)
Impedancia
90 Ω ±15 %
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
63 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140263338
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide