登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
饰品
4
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
...
Проходы через панель
Проходы через панель для подачи питания и передачи сигналов
09 45 545 1931
型号: 09 45 545 1931
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1931
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
饰品
4
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
系统布线
Серия
USB
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
IP20 USB 3.0
A型 连接器
Соединитель 2
HIFF USB 3.0
A型 母头
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Экранирование
屏蔽
Технические характеристики
Номинальный ток
1.5 A
Номинальное напряжение
30 V DC
Скорость передачи данных
5 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 30 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Диаметр кабеля
6.2 mm
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
Полное сопротивление
90 Ω ±15 %
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
黑色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
85 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140263345
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide