登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
5
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Power- und Signalsteckverbinder
09 45 145 5901
型号: 09 45 145 5901
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 145 5901
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
USB
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
USBC 3.2 Gen. 2x2
Typ C
Stift
IP20
Steckverbinder 2
USBC 3.2 Gen. 2x2
Typ C
Stift
IP20
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Merkmale
unterstützt USB Power Delivery (USB-PD)
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
24
Schirmung
geschirmt
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
5 A
Bemessungsspannung
20 V
Datenrate
≤ 20 Gbit/s
Steckzyklen
≥ 10.000
Kabeldurchmesser
4,5 mm ± 0,2 mm
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 1B nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
schwarz
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
44,5 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140571327
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found