配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
128
型号: 09 48 858 5745 010
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 010
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler sol/sağ
  • Konnektör 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler sol/sağ
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Kablolama 1:1
    Halojensiz
    Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C etkilenmemiş
    -5 ... +50 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 60 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140162303
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较