128
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 858 5589 040
型号: 09 48 858 5589 040
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5589 040
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
连接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
连接器2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向左/右
连接器2
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向左/右
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
阻燃
无卤素
版本
电缆长度
4 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +60 °C 未移动
0 ... +60 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
蓝
规格和认证
规格
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 60754-2 无腐蚀性
IEC 61034 低烟
商业数据
包装尺寸
1
净重
175 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140882232
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609