登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Charging equipment for Electromobility
Charging cable
08 96 308 1801 A0
型号: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Элемент
Зарядный кабель
Спецификация
Кабель прямого подключения
CCS (Combined Charging System) Gen2
Режим зарядки
Mode 4
Соединитель 1
CCS (Combined Charging System) Gen2 Тип 2
Розетка (Сторона транспортного средства)
Тип датчика
Pt 1000
Характеристики
Контроль температуры с помощью 2 датчиков температуры Pt1000
Температурный диапазон: от -40 до +180 °C (температурный коэффициент согласно DIN EN 60751)
Рекомендуемый измерительный ток: 0,1–0,3 мА (допуск согласно DIN EN 60751)
Долгосрочная стабильность (макс. смещение R0): в пределах температурного диапазона смещения не ожидается (>20 лет)
Температура отключения: 90 °C, эквивалентно значению датчика температуры Pt1000 1347,07 Ω
Версия
Длина кабеля
3 m
Структура ядра
4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Метод подключения
Подключение обжимом
неразделимый
Число контактов
5
Число сигнальных контактов
2
Число силовых контактов
3
Конфигурация контактов
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Подробные данные
Также доступен с индивидуальным логотипом заказчика по запросу.
Технические характеристики
Номинальный ток
@ 25 °C
Номинальный ток (сигнал)
2 A
Номинальное напряжение (сигнал)
30 V AC
Номинальный ток (питание)
350 A
Номинальное напряжение (питание)
1.000 V DC
Тип тока
DC
Расход энергии на зарядку
≤ 350 kW
Сопротивление ориентирования
1.500 Ω mellem PE og PP
Длина снятия изоляции
220 mm (andre længder på forespørgsel)
Температура окружающей среды
-30 ... +50 °C i drift
-40 ... +80 °C opbevaring/transport
Давление воздуха
≥540 hPa ≈ 5000 m
Усилие вставки
< 100 N
Усилие расстыковки
< 100 N
Циклы стыковки
≥ 30.000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20 Kontaktområde
IP44 sammenkoblet tilstand
IP69 Husområde
Диаметр кабеля
35,8 mm ± 0,5 mm
Минимальный радиус изгиба
9 х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Сопротивление проводника при 20 °C
≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km ved 0,75 mm²
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamid (PA)
Цвет (контактная вставка)
Grå
Материал (контакты)
Kobberlegering
Поверхность (контакты)
Forsølvet
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamid (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Sort
Материал (крышка)
Termoplast
Материал (кабель)
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Цвет (кабель)
Sort
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Длина
309 mm
Ширина
74 mm
Высота
179 mm
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
Исключения из RoHS
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
Состояние ВЭА
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Ikke indeholdt
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Ikke indeholdt
Особо опасные жидкости предписания REACH
Ja
Особо опасные жидкости предписания REACH
Bly
Законопроект 65 штата Калифорния
Ja
Законопроект 65 штата Калифорния
Bly
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
Допуски:
efter anmodning
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
6,7 kg
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140474277
eCl@ss
27.144.705,00
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found