配套产品
配套产品
型号: 08 96 308 1807 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1807 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Elemento 充电电缆
  • Especificação
    直式电缆
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Modo de carregamento Mode 4
  • Conector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2
    母头 (车辆侧)
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    用 2x Pt1000 进行温度监测
    温度范围:-40°C ... 180°C(温度系数符合 DIN EN 60751 标准)
    建议测量电流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751)
    长期稳定性(最大值 R0-漂移):预期在温度范围内无漂移(>20 年)
    停机温度:90 °C,相当于 Pt 1000-值 1347,07 Ω
Versão
  • Comprimento do cabo 6 m
  • Estrutura central 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • Método de terminação
    压接针
    不可分离
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de sinal 2
  • Número de contatos de potência 3
  • Configuração do contato
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalhes 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
Características técnicas
  • Corrente Nominal @ 25 °C
  • Corrente nominal (sinal) 2 A
  • Tensão nominal (sinal) ‌ 30 V AC
  • Corrente Nominal (potência) 350 A
  • Tensão Nominal (potência) ‌ 1,000 V DC
  • Tipo de corrente DC
  • Potência de carregamento ≤ 350 kW
  • Resistência de codificação ‌1,500 Ω PE 和 PP 之间
  • Comprimento de decapagem 220 mm (其他长度可定制)
  • Temperatura Ambiente
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Pressão do ar ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Força de inserção < 100 N
  • Força de retirada < 100 N
  • Ciclos de conexão ≥ 30,000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP20 接触件区域
    IP44 插配状态
    IP69 底座区域
  • Diâmetro do cabo 35.8 mm ± 0.5 mm
  • Raio de curvatura mínima 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Resistência do condutor a 20 °C
    ≤0.39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
Propriedades do material
  • Material (inserto) 聚酰胺 (PA)
  • Cor (inserto) 灰色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镀银
  • Material (carcaça/base) 聚酰胺 (PA)
  • Cor (carcaça/base) 黑色
  • Material (tampa) 热塑性塑料
  • Material (cabo) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Cor (cabo) 黑色
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Comprimento 309 mm
  • Largura 74 mm
  • Altura 179 mm
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • Aprovações 根据要求
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 11.2 kg
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较