充电电缆
08 96 308 1810 A0
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
充电电缆
规格
直式电缆
CCS (Combined Charging System) Gen2
充电模式
Mode 4
连接器1
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2
母头 (车辆侧)
传感器的类型
Pt 1000
特点
用 2x Pt1000 进行温度监测
温度范围:-40°C ... 180°C(温度系数符合 DIN EN 60751 标准)
建议测量电流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751)
长期稳定性(最大值 R0-漂移):预期在温度范围内无漂移(>20 年)
停机温度:90 °C,相当于 Pt 1000-值 1347,07 Ω
版本
电缆长度
7.5 m
芯结构
4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
接线方式
压接针
不可分离
针数
5
信号针数
2
电源针数
3
插针布局
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
详细资料
也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
额定电流
@ 25 °C
额定电流(信号)
2 A
额定电压(信号)
30 V AC
额定电流(电源)
350 A
额定电压(电源)
1,000 V DC
电流类型
DC
充电功率
≤ 350 kW
编码电阻
1,500 Ω PE 和 PP 之间
剥线长度
220 mm (其他长度可定制)
环境温度
-30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力
≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力
< 100 N
拔出力
< 100 N
插拔次数
≥ 30,000
防护等级符合 IEC 60529
IP20 接触件区域
IP44 插配状态
IP69 底座区域
电缆直径
35.8 mm ± 0.5 mm
最小弯曲半径
9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C
≤0.39 Ω/km @ 55 mm²
≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
材料 (盖)
热塑性塑料
材料(电缆)
热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(电缆)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
长度
309 mm
宽度
74 mm
高度
179 mm
规格和认证
规格
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
认证
根据要求
商业数据
包装尺寸
1
净重
13.45 kg
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140484504
eCl@ss
27144705 充电电缆 电动汽车
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found